Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp
Klantenservice
Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp

Voila - met een prachtig mandala-effect

Op zoek naar een stijlvolle tafellamp die niet alleen functioneel is, maar ook een vleugje moderniteit toevoegt aan je woonkamer? Kijk dan niet verder dan de met een IF Design Award bekroonde Voila tafellamp.

De Voila tafellamp is een prachtige familie van gekleurde tafellampen met een klassiek ontwerp met een moderne twist. Elke lamp schijnt op en neer met een prachtig mandala-effect, waardoor een uniek en betoverend lichteffect ontstaat dat de aandacht zal trekken van iedereen die de kamer binnenkomt.

Deze tafellampen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, waardoor ze een veelzijdig stuk zijn dat bij elk kleurenschema of interieur past. Kies een gouden tafellamp of een zwarte tafellamp of een van de andere kleuren die bij je past om de perfecte match voor je huis te vinden. Of je hem nu gebruikt in de woonkamer, slaapkamer of een andere ruimte die een vleugje elegantie en verfijning nodig heeft, deze tafellamp is de perfecte keuze.

No alt text found for image