Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp
Klantenservice
Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp

About Lex Pott

Gebruikt een rauwe en intuïtieve methode. In zijn werk keert hij terug naar de oorsprong van de materialen die hij het meest gebruikt: hout, steen en metaal. Hij verbergt zijn ontwerpen niet onder indirecte lagen, maar brengt ze terug tot hun essentie. Pott werkt vanuit zijn ontwerpstudio in Rotterdam.

No alt text found for image

Signify MyCreation and Lex Pott

Ondanks het volumineuze uiterlijk is de Blossom verlichtingsfamilie licht van gewicht, waardoor installatie een fluitje van een cent is. Verkrijgbaar in twee maten en trendy kleuren, kun je een unieke look creëren die bij je stijl past. Of ze nu in een hoek of recht gemonteerd is, Blossom voegt een vleugje verfijning toe met zijn speciale clustereffect. De armatuur is gebaseerd op gloeilampen en geschikt voor horeca-, kantoor- en woontoepassingen.

Verhoog je ruimte met zachte verlichting die een rustgevende sfeer creëert en een ontspannende omgeving bevordert die je dichter bij de natuur brengt. Met zijn natuurlijke designelementen en duurzame materialen is Blossom de ultieme keuze voor iedereen die de schoonheid van de natuur en duurzaam design waardeert.