Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp
Klantenservice
Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp

About Basten Leijh

Welkom in de wereld van duurzaam productontwerp! Basten werkt volgens een zelf ontwikkelde werkmethodiek. Duurzaamheid staat hierin centraal, waarbij het proces om tot een ontwerp te komen net zo belangrijk is als het ontwerp zelf. Basten Leijh werkt voor interieurbedrijven en voor technische bedrijven en kan bogen op een uitgebreid portfolio van succesvolle ontwerpen. Van innovatieve en duurzame interieuroplossingen (meubilair, afvalsystemen) tot bijzondere verlichtingsconcepten en fietsen.

No alt text found for image

The sustainability vision of Basten Leijh

We hebben maar één planeet en daar moeten we zuinig op zijn. Basten Leijh realiseerde zich al vroeg dat duurzaamheid in een productieketen begint bij de bron: de grondstoffen die je kiest om producten van te maken. In zijn ontwerpen kijkt Basten Leijh altijd naar de herkomst en eigenschappen van grondstoffen (worden ze gerecycled, zijn ze circulair te gebruiken) en kunnen de grondstoffen lang mee. De productontwerpen die hieruit volgen zijn veelal tijdloos, waardoor ze een langdurige esthetische aantrekkingskracht hebben. Tel daarbij op dat de geproduceerde producten lang meegaan qua kwaliteit en dat ze terug in de keten kunnen worden hergebruikt wanneer ze het "einde van de levenscyclus" hebben bereikt. Goed voor de wereld, goed voor de producent en goed voor de eindgebruiker.

Designer Basten Leijh drafting a design

Signify MyCreation and Basten Leijh

De duurzame waarden van ontwerpstudio Bleijh en Signify MyCreation vormden de perfecte match voor het ontwerp van de 'Cloak' hanglamp.

Waar industrieel ontwerper Basten Leijh altijd kijkt naar de herkomst en eigenschappen van grondstoffen - eis: gerecycled en circulair bruikbaar - richt Signify MyCreation zich met haar speciale 3D-printtechniek op een duurzame productiemethode. Dat deed een lichtje branden bij de twee specialisten en leidde tot een samenwerking met een podiumwaardig resultaat.

De duurzame hanglamp is ontstaan door inspiratie uit de natuur en de mode: de gelaagdheid van bloemkelken en stoffen. De uitdaging voor Bleijh was om hightech 3D printtechnologie te gebruiken om een natuurlijk ogende lamp te maken. De ontwerper maakte van de lijnen die in deze printtechniek worden gebruikt een natuurlijke gelaagdheid.

Met alle ontwerpvrijheid is Basten erin geslaagd een lamp te ontwerpen die zich dankzij de ronde vorm en de verschillende lagen kan aanpassen aan elk interieur en een warme sfeer creëert door middel van een speciaal lichteffect.