Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp
Klantenservice
Duurzame ontwerpen, levering binnen 8 dagen30 dagen op proefInnovatief ontwerp

Cloak: Kleed je ruimte aan

Ontworpen door Basten Leijh.

Cloak is geïnspireerd op de gelaagde stoffen uit de modewereld en is een bolvormige hanger ontworpen door Basten Leijh die flexibiliteit en individualiteit in het ontwerp biedt. Je kunt verschillende kleuren en texturen mixen en matchen om een gloeiend, gelaagd lichteffect te creëren. Verkrijgbaar in twee maten en twee versies, waaronder een gekleurde ondoorzichtige of doorschijnende riem, is deze hanger licht van gewicht en eenvoudig te installeren in elke ruimte.De 3D-geprinte onderdelen van de hanger zijn gemaakt van ten minste 55% gerecyclede of biocirculaire materialen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor degenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.Of je nu een gezellige sfeer in je woonkamer wilt creëren of wat stijl wilt toevoegen aan een commerciële ruimte, deze hanger is een veelzijdige verlichtingsoplossing die aan je behoeften voldoet.

No alt text found for image

Gezien in: VT Wonen ‘Weer verliefd op je huis’

Zondag 22 september was de Cloak hanglamp te zien in het programma ‘Weer verliefd op je huis’ van SBS6. Stylist Frans is een grote fan van het MyCreation portfolio en naar aanleiding van zijn bezoek aan de Milaan Designweek in 2024, heeft hij besloten ook dit keer gebruik te willen maken van onze prachtige Cloak lampen. Heb je de aflevering gemist en wil je die alsnog zien, dan kan dat hier. Doe inspiratie op hoe prachtig de Cloak lampen stralen en hoe ze aan te passen zijn naar jouw wensen door de bewegende lagen.

No alt text found for image