Impreso bajo pedido, entrega en 8 días30 días de prueba gratuitaDiseño innovador
Servicio al cliente
Impreso bajo pedido, entrega en 8 días30 días de prueba gratuitaDiseño innovador
No alt text found for image

Nuestra historia

La circularidad se une a un bello diseño y una gran iluminación.

Cree interiores que destaquen de verdad con diseños de iluminación sostenibles y únicos fabricados bajo demanda mediante una tecnología de impresión 3D pionera. Los diseños de Signify MyCreation no se parecen a nada que hayas visto antes. Nuestras inspiradoras colecciones pueden transformar su hogar creando un ambiente distinto que exprese su personalidad.

La sostenibilidad no es sólo una característica de nuestros productos, es un principio rector.

Nuestra gama de iluminación está diseñada con la circularidad en su núcleo, apoyando la economía circular mediante la reducción de residuos y minimizando las emisiones. Estamos comprometidos con un futuro en el que todos los componentes y piezas procedan exclusivamente de productos usados o materiales biocirculares, y en el que los envases de plástico sean cosa del pasado. Nuestra ambición no acaba ahí: diseñamos nuestros productos de modo que sean fáciles de desmontar para repararlos o reciclarlos, y ofrecemos un programa de reciclaje para productos al final de su vida útil.

No alt text found for image

Una iluminación extraordinaria,
Impresión sostenible.

Gracias a la tecnología de impresión 3D, podemos crear diseños asombrosos que no sólo son bonitos, sino también respetuosos con el medio ambiente. Creemos que utilizando materiales y procesos de fabricación sostenibles podemos ayudar a crear un mundo mejor para las generaciones futuras. Únete a nosotros en nuestra misión de crear un planeta más brillante y sostenible.

Destacados

  • diseñado para reciclar fácilmente > 90% del producto para su reutilización
  • Fabricado con materiales que contienen al menos un 55% de material reciclado o biocircular
  • Utilización de flujos de residuos especiales, como jarras de refrigerador de agua
  • Los plásticos se fabrican a partir de aceites usados de la industria maderera y culinaria
  • Fácil de desmontar para reparar y reciclar
  • impresión 3D a la carta; sin existencias ni residuos
No alt text found for image