Impreso bajo pedido, entrega en 8 días30 días de prueba gratuitaDiseño innovador
Servicio al cliente
Impreso bajo pedido, entrega en 8 días30 días de prueba gratuitaDiseño innovador

Cloak: Viste tu espacio

Diseñado por Basten Leijh.

Inspirado en los tejidos en capas de la moda, Cloak es un colgante con bombilla diseñado por Basten Leijh que ofrece flexibilidad e individualidad en el diseño. Permite mezclar y combinar diferentes colores y texturas para crear un efecto de luz brillante y en capas. Disponible en dos tamaños y dos versiones, que incluyen una cinta de color opaca o translúcida, este colgante es ligero y fácil de instalar en cualquier espacio.Las piezas impresas en 3D del colgante están fabricadas con al menos un 55% de materiales reciclados o biocirculares, lo que lo convierte en una opción ecológica para quienes desean reducir su huella de carbono.Tanto si busca crear un ambiente acogedor en su salón como añadir estilo a un espacio comercial, este colgante es una solución de iluminación versátil para satisfacer sus necesidades.

No alt text found for image