Impreso bajo pedido, entrega en 8 días30 días de prueba gratuitaDiseño innovador
Servicio al cliente
Impreso bajo pedido, entrega en 8 días30 días de prueba gratuitaDiseño innovador

Jewels - elegantes y modernos con apariencia de vidrio

Presentamos la familia de lámparas colgantes Jewels, ganadora del premio IF Design Award, donde el lujo se encuentra con la modernidad. La luz translúcida está mágicamente superpuesta dentro de pantallas de aspecto cristalino.

Inspirada en interiores de lujo y partiendo de formas geométricas suaves, esta familia de lámparas visualmente intrigantes tiene dos variantes de forma. Están diseñadas para complementarse entre sí cuando se cuelgan en grupos mixtos. Elija entre diferentes combinaciones de colores y texturas según su interior.

El difusor de luz radiante dispersa una luz suave y brillante en todas direcciones, creando un aspecto y una sensación elegantes y lujosos. Su diseño moderno y elegante seguramente elevará cualquier espacio y creará una atmósfera cálida y acogedora.

No alt text found for image

Jewels iced blue- Hecho de waterjugs reciclados

La versión Jewels helada de las joyas se ha creado a partir de lo que se denomina «material reciclado postconsumo» (PCR), es decir, material que se crea «después de la fase de uso por el consumidor» del ciclo de vida de un artículo. Para esta versión de las joyas utilizamos los viejos bidones de agua que se encuentran en muchas oficinas y que suministran agua corriente a sus empleados.

No alt text found for image