Wydrukowano na żądanie, dostawa w ciągu 8 dni roboczych30 dni na próbęDarmowy zwroty
Usługa
Wydrukowano na żądanie, dostawa w ciągu 8 dni roboczych30 dni na próbęDarmowy zwroty
No alt text found for image

Wspólnie w kierunku przyszłości o obiegu zamkniętym

Przyszłość należy do Ciebie

Zmniejszanie obciążenia Ziemi jest prawdopodobnie najważniejszym celem naszej organizacji. Dlatego zaczęliśmy projektować lampy, które produkujemy ze strumieni odpadów i materiałów bio-okrągłych. Ale nasza misja wykracza poza to. Wykorzystując te zrównoważone materiały, jesteśmy w stanie tworzyć unikalne projekty. W całym procesie produkcji chcemy w jak największym stopniu przyczynić się do gospodarki o obiegu zamkniętym, minimalizując emisję CO₂ i utrzymując nasz strumień odpadów na jak najniższym poziomie. Aby to osiągnąć, podjęliśmy 7 zobowiązań, o których chcielibyśmy opowiedzieć więcej.

3 zrównoważone korzyści, jakie zapewnia druk 3D

No alt text found for image

Wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

No alt text found for image

Zmniejszenie emisji CO₂

No alt text found for image

Eliminacja odpadów

1. Używamy bio-cyrkularnych materiałów z recyklingu

Drukowane części naszych lamp są wykonane z materiałów, które składają się w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-okrągłych. Przykłady materiałów bio-okrągłych obejmują olej talowy z przemysłu drzewnego i zużyty olej spożywczy z przemysłu spożywczego. Wszystkie te materiały posiadają certyfikat ISCC Plus.

Materiały z recyklingu używane w lampach pochodzą z produktów poddanych recyklingowi lub są odpadami produkcyjnymi z innej branży. Na przykład wykorzystujemy odpady produkcyjne z produkcji basenów, wiat samochodowych i słupów reklamowych. Nasza lampa Water Blue Klejnoty jest wykonana z przetworzonych dzbanków na wodę. Dzbanki na wodę są przetwarzane na filament, który jest następnie wykorzystywany do drukowania lamp. Nie używamy już w 100% pierwotnych materiałów do drukowania w naszym procesie produkcyjnym i stale poszukujemy użytecznych materiałów pochodzących z recyklingu.

Materiał bio-cyrkulacyjny posiada certyfikat ISCC Plus. Ten zewnętrzny certyfikat gwarantuje bio-obiegowe pochodzenie materiału.

No alt text found for image

2. Pakujemy w sposób przyjazny dla środowiska

Wszystkie nasze opakowania papierowe składają się w co najmniej 80% z materiałów pochodzących z recyklingu. W naszych opakowaniach nie stosujemy tworzyw sztucznych jednorazowego użytku: żadnych blistrów, żadnych plastikowych toreb, żadnych osłon przeciwpyłowych.

No alt text found for image

3. Zmniejszamy emisję CO₂

Od 2020 roku w naszej działalności wykorzystujemy w 100% odnawialną energię elektryczną. Wykorzystując lokalne wiatraki i panele słoneczne do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej, zmniejszamy naszą zależność od nieodnawialnych źródeł energii. Dążymy do osiągnięcia zerowego zużycia energii netto do 2040 roku.

No alt text found for image

4. Drukujemy lokalnie i na życzenie

Zamówiona lampa jest produkowana specjalnie dla Ciebie. Nie przechowujemy produktów na magazynie, więc 1.nie potrzebujemy osobnych przestrzeni gospodarczych, które kosztują miejsce i zużywają energię. Nasza produkcja jest rozproszona po całym świecie, aby być blisko naszych klientów. Posiadamy fabryki w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. W rezultacie minimalizujemy odległość podróży i emisję CO₂, aby dostarczyć lampę do domu.

No alt text found for image

5. Dążymy do "Zero odpadów" w naszej produkcji

Korzystamy z automatycznego planowania, aby zoptymalizować drukowanie części i zminimalizować pozostałości materiału. Ponownie wykorzystujemy resztki materiałów i błędne wydruki, które nie spełniają naszych wymagań jakościowych. Możemy pociąć i rozdrobnić te materiały i wytworzyć nowy filament do ponownego drukowania.

No alt text found for image

6. Projektujemy nasze produkty z myślą o obiegu zamkniętym

Nasze produkty są lekkie i mają do 40% mniej komponentów, ponieważ integrujemy wiele funkcji w jednej formie. Zostały zaprojektowane z myślą o łatwym montażu i demontażu. Nie używamy kleju, farby, zalewy i wykorzystujemy mniej śrub. Wszystkie nasze rodziny produktów posiadają Deklarację Środowiskową Produktu.

No alt text found for image

7. Poddajemy lampy recyklingowi

Gdy wyremontujesz swój dom i nie będziesz już chciał używać swojej starej lampy wydrukowanej w 3D, chętnie przyjmiemy ją z powrotem do recyklingu. Aby podziękować za wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym, pokryjemy koszty wysyłki. Materiał poddamy recyklingowi, aby wydrukować nowe lampy. A po otrzymaniu starej lampy z powrotem, otrzymasz kod rabatowy na następny zakup, dzięki czemu będziesz mógł kupić nową lampę wydrukowaną w 3D, pasującą do nowego wystroju wnętrza i koloru. Ten program jest częścią "Signify Circle". Zainteresowany? Skontaktuj się z nami po więcej informacji!

No alt text found for image

Program Signify Sustainability

Jesteśmy częścią firmy Signify, w której zrównoważony rozwój jest kluczowym filarem strategii biznesowej. Program zrównoważonego rozwoju Signify nosi nazwę Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat. Przeczytaj więcej o zobowiązaniach firmy, jej podejściu 1.oraz deklaracjach i certyfikatach.