Wydrukowano na żądanie, dostawa w ciągu 8 dni roboczych30 dni na próbęInnowacyjna konstrukcja
Usługa
Wydrukowano na żądanie, dostawa w ciągu 8 dni roboczych30 dni na próbęInnowacyjna konstrukcja
No alt text found for image

Nasza historia

Piękny design i świetne oświetlenie może wspierać obieg zamknięty.

Projektuj wnętrza, które naprawdę się wyróżniąją, dzięki oryginalnym i zrównoważonym rozwiązaniom oświetleniowym wykonanym w druku 3D na życzenie. Projekty Signify MyCreation nie przypominają niczego, co widziałeś wcześniej. Nasze inspirujące kolekcje mogą odmienić Twój dom, tworząc wyjątkową atmosferę, która wyrazi Twoją osobowość.

Zrównoważony rozój to nie tylko cecha naszych produktów, ale nasza misja.

Nasza oferta oświetlenia została zaprojektowana z myślą o obiegu zamkniętym, wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez redukcję odpadów i minimalizację emisji. Chcemy do przyszłości, w której każdy komponent i część będzie pochodzić wyłącznie z używanych produktów lub materiałów biocyrkularnych, a plastikowe opakowania staną się przeszłością. Nasze ambicje nie kończą się na tym - projektujemy nasze produkty tak, aby można je było łatwo zdemontować w celu naprawy lub poddania recyklingowi, a także oferujemy program recyklingu produktów wycofanych z eksploatacji.

No alt text found for image

Niezwykłe oświetlenie,

wydrukowane z myslą o obiegu zamkniętym.

Dzięki technologii druku 3D jesteśmy w stanie tworzyć oszałamiające projekty, które są nie tylko piękne, ale także przyjazne dla środowiska. Wierzymy, że stosując zrównoważone materiały i procesy produkcyjne, możemy pomóc stworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń. Dołącz do nas w naszej misji tworzenia jaśniejszej, bardziej zrównoważonej planety.

Najważniejsze informacje

  • Projektujemy z myślą o przyszłym recyklingu >90% produktu można poddać ponownemu recyklingowi
  • Wykonane z materiałów, które w co najmniej 55% są bio-cyrkularne lub pochodzą z recyklingu
  • Dajemy drugie życie konkretnym produktom, takim jak butle na wode
  • Elementy wykonane z tworzyw sztucznych wytworzone są z olejów odpadowych pochodzących z przemysłu drzewnego lub kulinarnego
  • Łatwy demontaż, serwisowanie i recykling
  • Druk 3D na życzenie
No alt text found for image