Mot en cirkulär framtid, tillsammans
Framtiden är din
Att minska belastningen på jorden är kanske den viktigaste spjutspetsen inom vår organisation. Det var därför vi började designa lampor som vi tillverkar av avfallsströmmar och biocirkulära material. Men vårt uppdrag sträcker sig längre än så. Genom att använda dessa hållbara material kan vi ta fram unik design. I den totala produktionsprocessen vill vi bidra så mycket som möjligt till en cirkulär ekonomi genom att minimera CO₂-utsläppen och hålla vårt avfallsflöde så lågt som möjligt. För att uppnå detta har vi gjort 7 åtaganden som vi gärna vill berätta mer om.
De 3 hållbara fördelarna som 3D-utskrifter ger dig
Bidra till en cirkulär ekonomi
Minska CO₂-utsläppen
Eliminera slöseri
1. Vi använder återvunna och biocirkulära material
De tryckta delarna av våra lampor är tillverkade av material som består av minst 65% återvunnet eller biocirkulärt material. Exempel på biocirkulära material är tallolja från träförädlingsindustrin och använd matolja från livsmedelsindustrin. Alla dessa material är ISCC Plus-certifierade.
Det återvunna material som används i lamporna kommer antingen från återvunna produkter eller är produktionsavfall från en annan industri. Vi använder t.ex. produktionsavfall från tillverkning av simbassänger, carportar och reklampelare. Vår lampa Water Blue Juveler är tillverkad av återvunna vattenkannor. Vattendunkarna omvandlas till filament som sedan används för att skriva ut din lampa. Vi använder inte längre 100% jungfruliga material för tryckning i vår produktionsprocess, och vi letar ständigt efter användbara återvunna material.
Det biocirkulära materialet är ISCC Plus-certifierat. Denna externa certifiering garanterar materialets biocirkulära ursprung.
2. Vi packar miljövänligt
Allt vårt pappersbaserade förpackningsmaterial består av minst 80% återvunnet material. Vi använder inte plast för engångsbruk i våra förpackningar: inga blister, inga plastpåsar, inga dammskydd.
3. Vi minskar CO₂-utsläppen
Sedan 2020 använder vi 100% förnybar el i vår verksamhet. Genom att använda lokala vindkraftverk och solpaneler för förnybar elproduktion minskar vi vårt beroende av icke-förnybara energikällor. Vi har åtagit oss att uppnå Net Zero 2040.
4. Vi trycker lokalt och på begäran
Den lampa du beställer tillverkas speciellt för dig. Vi har inga produkter i lager, så vi behöver inga lagerlokaler som kostar utrymme och förbrukar energi. Vår produktion är spridd över hela världen för att vara nära våra kunder. Vi har fabriker i Europa, USA och Australien. På så sätt minimerar vi reseavståndet och koldioxidutsläppen för att leverera lampan till ditt hem.
5. Vi strävar efter "noll avfall" i vår produktion
Vi använder automatisk schemaläggning för att optimera utskriften av delar och minimera materialrester. Vi återanvänder materialrester och feltryck som inte uppfyller våra kvalitetskrav. Vi kan hugga och strimla dessa material och göra nytt filament för att skriva ut igen.
6. Vi designar våra produkter för cirkularitet
Våra produkter är lätta och har upp till 40% färre komponenter eftersom vi integrerar flera funktioner i en enda komponent. De är konstruerade för att vara lätta att montera och demontera. Vi använder inget lim, ingen färg, ingen ingjutning och färre skruvar. Alla våra produktfamiljer har en miljövarudeklaration.
7. Vi återvinner din lampa
När du renoverar ditt hus och inte vill använda din gamla 3D-utskrivna lampa längre tar vi gärna tillbaka den för återvinning. Som tack för ditt bidrag till en cirkulär ekonomi betalar vi för fraktkostnaderna. Vi återanvänder materialet för att skriva ut nya lampor. Och när vi har fått tillbaka din gamla lampa får du en rabattkod för ditt nästa köp, så att du kan köpa en ny 3D-printad lampa som matchar din nya inredning och färg. Det här programmet är en del av "Signify Circle". Är du intresserad? Kontakta oss för mer information!
Signify Hållbarhetsprogram
Vi är en del av Signify, där hållbarhet är en viktig pelare i affärsstrategin. Signifys hållbarhetsprogram kallas Brighter Lives, Better World. Läs mer om företagets åtaganden, tillvägagångssättet och de externa erkännanden som erhållits.