Gedruckt auf Bestellung, Lieferung in 8 Tagen30 Tage TestphaseInnovatives Design
Kundenbetreuung
Gedruckt auf Bestellung, Lieferung in 8 Tagen30 Tage TestphaseInnovatives Design

About Basten Leijh

Willkommen in der Welt des nachhaltigen Produktdesigns! Basten arbeitet nach einer selbstentwickelten Arbeitsmethodik. Im Mittelpunkt steht dabei die Nachhaltigkeit, bei der der Prozess der Entwurfsfindung ebenso wichtig ist wie der Entwurf selbst. Basten Leijh arbeitet für Inneneinrichtungsunternehmen und für technische Unternehmen und kann auf ein umfangreiches Portfolio erfolgreicher Entwürfe zurückgreifen. Von innovativen und nachhaltigen Innenraumlösungen (Möbel, Abfallsysteme) bis hin zu speziellen Beleuchtungskonzepten und Fahrrädern.

No alt text found for image

The sustainability vision of Basten Leijh

Wir haben nur einen Planeten, und wir müssen mit ihm sorgsam umgehen. Basten Leijh hat schon früh erkannt, dass Nachhaltigkeit in einer Produktionskette an der Quelle beginnt: bei den Rohstoffen, die man für die Herstellung von Produkten auswählt. Bei seinen Entwürfen achtet Basten Leijh stets auf die Herkunft und die Eigenschaften der Rohstoffe (sind sie recycelt, können sie in Kreisläufen verwendet werden) und können die Rohstoffe für eine lange Zeit verwendet werden. Die daraus resultierenden Produktentwürfe sind meist zeitlos und daher von langfristiger ästhetischer Attraktivität. Hinzu kommt, dass die hergestellten Produkte eine lange Lebensdauer haben und am "Ende des Lebenszyklus" wieder in die Kette zurückgeführt werden können. Gut für die Welt, gut für den Hersteller und gut für den Endverbraucher.

Designer Basten Leijh drafting a design

Signify MyCreation and Basten Leijh

Die nachhaltigen Werte des Designstudios Bleijh und Signify MyCreation passten perfekt zum Design der 'Cloak'-Pendelleuchte.

Während der Industriedesigner Basten Leijh stets auf die Herkunft und die Eigenschaften von Rohstoffen achtet - Anforderung: recycelt und zirkulär nutzbar - setzt Signify MyCreation mit seiner speziellen 3D-Drucktechnik auf eine nachhaltige Produktionsweise. Das ging den beiden Spezialisten ein Licht auf und führte zu einer Zusammenarbeit mit einem bühnenreifen Ergebnis.

Die nachhaltige Hängelampe wurde durch Inspirationen aus der Natur und der Mode geschaffen: die Schichtung von Blütenkelchen und Stoffen. Die Herausforderung für Bleijh bestand darin, mit Hilfe der Hightech-3D-Drucktechnik eine natürlich aussehende Lampe zu entwerfen. Der Designer hat die bei dieser Drucktechnik verwendeten Linien in eine natürliche Schichtung umgewandelt.

Bei aller gestalterischen Freiheit ist es Basten gelungen, eine Leuchte zu entwerfen, die sich durch ihre runde Form und die verschiedenen Schichten in jedes Interieur einfügt und durch einen besonderen Lichteffekt eine warme Atmosphäre schafft.