Imprimé sur demande, livraison en 8 jours.30 jours d'essaiConception innovante
Service
Imprimé sur demande, livraison en 8 jours.30 jours d'essaiConception innovante

Shell – Soft organic shapes and absolute elegance

Nos designers Signify MyCreation se sont inspirés des formes organiques simples, semblables à des coquilles d'œuf, pour créer ce magnifique luminaire qui capte et guide parfaitement la lumière pour mettre en valeur la finition unique de la surface.

Et voyez The Shell, un luminaire qui peut s'adapter à de nombreux styles d'intérieur et à une grande variété d'espaces. La lampe de table peut être placée sur une table d'appoint, orientée vers le mur ou placée dans un coin de la pièce pour créer une lumière d'ambiance. La lampe de table de cette famille est également dotée d'une lampe d'accentuation murale, qui ajoute de la profondeur et de la dimension à votre espace.

La transparence de la coquille produit un effet d'éclairage en couches, avec une lueur chaude émanant de l'intérieur et mettant en valeur la texture naturelle de la lampe. Il en résulte une solution d'éclairage magnifique et unique qui rehaussera l'ambiance de n'importe quelle pièce.

No alt text found for image